Beschreibung:
Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen, speziell im Kraftfahrzeug. Löst öl- und kalkhaltige Verschmutzungen in Kühlern, Heizungen, Leitungen sowie im Motor. Moderne Formulierung aus Komplexbildnern mit reinigungsaktiven Wirkstoffen.
Einsatzgebiet:
Für alle Kühlwasserkreisläufe in wassergekühlten Motoren (Ausnahme "Low Conductivity"-Kühlflüssigkeiten).
Anwendung:
Inhalt dem Kühlwasser zugeben. Danach Heizung in Betrieb nehmen und je nach Verschmutzungsgrad den betriebswarmen Motor 10-30 Min. laufen lassen. Nach Abschluss der Reinigung das Kühlwasser-Reiniger-Gemisch ablassen, das Kühlsystem gründlich mit Wasser spülen und nach Herstellervorschrift neu befüllen. Inhalt (300 ml) ausreichend für 10 l Kühlwasser (Dosierung 1:33).
Schützt und reinigt das gesamte Kühlsystem.
Reinigt das Kühlsystem aller wassergekühlten Motoren und entfernt kalkartige Ablagerungen sowie ölhaltige Rückstände. Erhöht die Betriebssicherheit des Fahrzeugs. Anwendung: Inhalt dem Kühlwasser zugeben. Danach Heizung in Betrieb nehmen und den betriebswarmen Motor 10-30 Min. laufen lassen. Anschließend das Kühlwasser-Reiniger-Gemisch ablassen, das Kühlsystem gründlich mit Wasser spülen und nach Herstellervorschrift neu befüllen. Inhalt ausreichend für 10 l Kühlwasser (Dosierung 1:33).
Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.
![ghs_05](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_05.gif)
Gefahr
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )