Beschreibung:
Dünnflüssiges Spezialöl mit hervorragender Kriechfähigkeit. Schmiert, pflegt, schützt und bietet exzellenten Korrosionsschutz, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Geeignet auch als Rostlösemittel. Verwendbar für Eisen- und Nicht-Eisen-Metalle. Frei von Wachsen und Silikonen. Sehr gut materialverträglich auf unterschiedlichen Untergründen wie z. B. lackierten Oberflächen, Metallen, Dichtungen und Kunststoffen.
Einsatzgebiet:
Für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Präzisionswerkzeuge, Messgeräte und Formen in Werkstatt, Industrie, Handwerk, Schifffahrt, Landwirtschaft, Haushalt, Garten und bei Angelgeräten. Ideal auch zur Konservierung von Halb- und Fertigteilen aus Stahl und Eisen bei der Zwischenlagerung unter Dach oder im Freien.
Anwendung:
Kann durch Sprühen aufgetragen werden. Nach dem Verdunsten des Lösemittels bleibt ein stabiler, haftstarker Ölfilm mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften zurück. Ggf. an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Der Ölfilm ist z. B. mit dem Universalreiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 1653) gut zu entfernen.
Korrosionsschutz für Eisen und Nicht-Eisen-Metalle.
Dünnflüssiges Spezialöl mit hervorragender Kriechfähigkeit. Schmiert, pflegt, schützt und bietet exzellenten Korrosionsschutz. Für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Präzisionswerkzeuge, Messgeräte und Formen in Werkstatt, Industrie, Handwerk, Schifffahrt, Landwirtschaft, Haushalt usw. Anwendung: Kann durch Sprühen aufgetragen werden.
![ghs_09](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_09.gif)
![ghs_02](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_02.gif)
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol, 2,5-Bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazol, Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze, Benzol, Mono-C10-14-alkylderivate, Fraktionierungssedimente, Zwischenschnitt, sulfoniert, Natriumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )