Beschreibung:
Verhindert das Anhaften von Schweißperlen am Werkstück und Brenner, ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht. Erhöht die Lebensdauer der Schweißdüsen und Brennerinnenteile. Silikon- und FCKW-frei.
Einsatzgebiet:
Für alle Schweißarbeiten an Stahl, Aluminium und Edelstahl (Nirosta).
Anwendung:
Aerosoldose kurz schütteln. Schweißgerät ausschalten und erkaltete Werkstücke und Brenner dünn einsprühen.
Hinweis: Nicht auf heiße oder glühende Werkstücke bzw. Brennerteile sprühen! Ablüftzeit von min. 5 Minuten einhalten.
Schützt Brennerdüsen und Werkstücke vor dem Festbrennen von Schweißperlen. Für saubere Schweißnähte.
Ermöglicht problemloses Schweißen und gleichmäßige Schweißnähte. Beseitigt Öl- und Fettverschmutzungen. Für alle Schweißdüsen und Zubehörteile von halb- und vollautomatischen Lichtbogen-Schweißanlagen (Schutzgas).
Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus 25 cm aufsprühen. Düsen gut benetzen.
Hinweis: Nicht auf heiße oder glühende Werkstücke bzw. Brennerteile sprühen! Min. 5 Minuten Ablüftzeit einhalten. Dose bei längerem Gebrauch regelmäßig schütteln. Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen.
![ghs_02](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_02.gif)
![ghs_07](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_07.gif)
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )