Beschreibung:
Vielseitiger Aktivschaumreiniger zum schnellen, schonenden Entfernen von Verschmutzungen aus Polstern, Velours, Teppichen und Sitzbezügen. Frischt Polsterfarben wieder auf und beseitigt dank allergiefreiem Citrusduft auch unangenehme Gerüche.
Einsatzgebiet:
Zur Reinigung von Polstern, Teppichen, Velours, Sitzbezügen, Textilien usw.
Anwendung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend unter Schaumbildung auf die zu reinigende Fläche sprühen. Je nach Verschmutzungsgrad 2-5 Min. einwirken lassen. Dann mit einer Bürste einreiben, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen. Rückstände mit feuchtem Schwamm (destilliertes Wasser) abwischen bzw. trocknen lassen und anschließend absaugen. Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.
Entfernt hartnäckigen Schmutz von Polstern, Velours und Teppichen.
Reinigt schnell, schonend und frischt Polsterfarben wieder auf. Anwendung: Vor Gebrauch schütteln. Polster an nicht sichtbarer Stelle auf Farbechtheit prüfen. Schaumreiniger aufsprühen und 2-5 Min. einwirken lassen. Dann mit Bürste einreiben, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen. Rückstände mit feuchtem Schwamm (destilliertes Wasser) abwischen bzw. trocknen lassen und anschließend absaugen. Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.
![ghs_07](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_07.gif)
![ghs_02](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_02.gif)
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )