Werkstoff: Körper: offenzelliger PU-Schaum. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Kettenritzel: PA.

Für Duplex-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Die Rollen aus offenzelligem PU-Schaum übertragen den Schmierstoff punktuell auf die Rollenkettenlaschen. Der Antrieb der Schmierrollen wird durch ein Kunststoffritzel gewährleistet. Die Einbaulage ist beliebig. Die Schmierstoffversorgung kann automatisch oder manuell, z.B. mit einer Fettpresse, erfolgen.

Temperaturbereich: -10°C bis +80°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISOZähnezahld
[mm]
d1
[mm]
da
[mm]
b
[mm]
b1
[mm]
Pt
[mm]
I1
[mm]
l2
[mm]
b3
[mm]
f
[mm]
g1
[mm]
g2
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
68057608R
08 B-21249,07395371,451530224043,2M10x1M824187
68057610R
10 B-21051,37395571,451530224043,2M10x1M824187
68057612R
12 B-2849,78365576,451530224445,7M10x1M824187
68057616R
16 B-2866,374875111,4103030228055,7M10x1M824202
68057620R
20 B-2882,975990111,4103030228055,7M10x1M824501
68057624R
24 B-210123,2993138131,41050302210050,7M10x1M8241010


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn