Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung.

Schrägverzahnung 19° 31‘ 42‘‘ nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise kann eine Zahnstange oder ein Zahnrad geschmiert werden. Vorzugsweise erfolgt der Anbau am Antriebszahnrad. Der Schaumstoff speichert den Schmierstoff und gibt ihn in kleinsten Dosiermengen wieder ab. Die Schmierstoffversorgung kann automatisch oder manuell, z.B. mit einer Fettpresse, erfolgen.

Temperaturbereich: -10°C bis +80°C.

Hinweis zur Schrägungsrichtung:
Schrägverzahnung kann nur in Rechts/Linkspaarung miteinander verwendet werden. Ein rechtssteigendes Rad kann nur mit einem linksteigenden Rad oder einer linkssteigenden Zahnstange gepaart werden (oder umgekehrt).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungModulZähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
g1
[mm]
g2
[mm]
d3
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
68057315R
rechtssteigend1,5241541,238,246,430,722M10x1M82724130
68057320R
rechtssteigend21720 40,136,151,430,722M10x1M82724139
68057330R
rechtssteigend3173060,154,161,430,722M10x1M82724159
68057340R
rechtssteigend4174080,272,271,430,722M10x1M82724198
68057350R
rechtssteigend51750100,290,281,430,722M10x1M86024350
68057360R
rechtssteigend61760120,2108,291,430,722M10x1M86024430
68057380R
rechtssteigend81780160,3144,30114,430,722M10x1M810024696
68057300R
rechtssteigend1017100200,4180,38131,430,722M10x1M810024783
68057415R
linkssteigend1,5241541,238,246,430,722M10x1M82724130
68057420R
linkssteigend2172040,136,151,430,722M10x1M82724139
68057430R
linkssteigend3173060,154,161,430,722M10x1M82724159
68057440R
linkssteigend4174080,272,271,430,722M10x1M82724198
68057450R
linkssteigend51750100,290,281,430,722M10x1M86024350
68057460R
linkssteigend61760120,2108,291,430,722M10x1M86024430
68057480R
linkssteigend81780160,3144,30111,430,722M10x1M810024696
68057400R
linkssteigend1017100200,4180,38131,430,722M10x1M810024783


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn