BALLISTOL Werkstatt-Set enthält alles, was man in einer gut sortierten Werkstatt benötigt.
• 200 ml Teflon™-Spray zur Trockenschmierung.
• 200 ml Kupfer-Grafit-Spray als silikonfreies Gleitmittel und Korrosionsschutz.
• 200 ml Silikon-Öl Spray zur Schmierung.
• 200 ml Premium Rostschutz-Öl-Spray.
• 200 ml Werkstatt-Öl.
• 200 ml Ballistol Universalöl.
• 1 x Baumwolltuch.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
Gewicht
[g]
14070175   12002240


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn