Einkomponentige, mittelfeste Flächendichtung. Die Aushärtung erfolgt unter Metallkontakt und Sauerstoff-Abschluss. Langsame, kontrollierte Aushärtung bei Raumtemperatur. Gute Haftung an senkrechten Flächen. Bestängig gegen Belastungen und Vibrationen. Klebespalt bis 0,3 mm.

Anwendungen
Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen wie z. B. Motor- und Getriebedeckel, Wasserpumpenflansche und Steuergehäusedeckel. Die abzudichtenden Flächen müssen sauber und fettfrei sein.

Spezifikationen
• „Weißes“ Sicherheitsdatenblatt, ohne Gefahrensymbole.
• Dichtungstyp: hochviskos, blau.
• Flanschtyp: verwindungssteif.
• Basis: Di-Methacrylatester.
• Aushärtesystem: Anaerob.
• Festigkeitsklasse: mittelfest.
• Druckscherfestigkeit nach DIN 54452: 17 N/mm^2.
• Temperaturbereich: -60°C bis +150ºC.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[g]
GebindeartGewicht
[g]
14073450   50Flasche92


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn