Hochleistungsfähige Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen. Zur Montage, Reparatur und Wartung. Zur Erstschmierung, zur Verhinderung von Einlaufschäden und Fressspuren beim Einpressen von Bolzen und Lagerbuchsen sowie beim Aufziehen von Wälzlagerringen. Zur Lebensdauerschmierung von Gelenken und Kleinbauteilen und zur Verschleißminderung gleitender Maschinenteile.

Typische Anwendungen: Montage von Wälzlagern, Erstschmierung von Gleitlagern, Gleitmittel zum Einpressen von Bolzen / Buchsen, Lebensdauerschmierung von Gelenken und Gleitflächen, die nach der Montage nicht mehr nachgeschmiert werden können.

Spezifikationen

  • Hochleistungspaste auf Mineralölbasis, mit Festschmierstoffen auf Basis von Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Wolframdisulfid.
  • ausgezeichnetes Haftvermögen.
  • NLGI-Klasse 2.
  • sehr hohe mechanische Stabilität.
  • hoher Verschleißschutz und guter Korrosionsschutz.
  • hervorragende Notlaufeigenschaften.
  • Viskosität 68 mm2/s bei 40°C.
  • Farbe schwarz.
  • Temperaturbereich: -35°C bis +200°C (als Trennpaste bis +450ºC).

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[g]
GebindeartGewicht
[g]
68055013   50Tube61


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn