Werkstoff: Messing.

Zum Abdichten der Gewinde sollte zusätzlich ein Abdichtband eingesetzt werden (handelsübliches PTFE-Band oder ähnliches).

a = Außengewinde i = Innengewinde

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GewindeGewicht
[g]
68057930
G1/4a x G1/8i11
68057931
G1/8a x G1/4i20
68057932
R1/2a x G1/4i36
68057933
R1/4a x G1/4i20
68057934
R1/8a x G1/4i22
68057935
R3/4a x G1/4i65
68057936
R3/8a x G1/4i13
68057937
M6a x G1/4i17
68057938
M8a x G1/4i17
68057939
M8x1a x G1/4i16
68057940
M10a x G1/4i19
68057941
M10x1a x G1/4i19


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn