Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62367103
31620,79M3 x 84
62367104
41620,79M3 x 84
62367105
51620,79M3 x 84
62367106
61620,79M3 x 84
62367107
71822,49M3 x 85
62367108
81822,49M3 x 85
62367109
92426,09M3 x 88
62367110
102426,09M3 x 88
62367111
112831,811M4 x 1214
62367112
122831,811M4 x 1213
62367113
133033,911M4 x 1215
62367114
143033,911M4 x 1215
62367115
153439,413M5 x 1423
62367116
163439,413M5 x 1422
62367117
173641,213M5 x 1425
62367118
183641,213M5 x 1424
62367119
194046,415M6 x 1635
62367120
204046,415M6 x 1634
62367121
214248,115M6 x 1637
62367122
224248,115M6 x 1636
62367123
234550,815M6 x 1642
62367124
244550,815M6 x 1640
62367125
254550,815M6 x 1640
62367126
264853,715M6 x 1846
62367128
284853,715M6 x 1843
62367130
305458,615M6 x 1856
62367132
325458,615M6 x 1854
62367134
345761,615M6 x 1860
62367135
355761,615M6 x 1859
62367136
365761,615M6 x 1856
62367138
386065,015M6 x 1861
62367140
406065,015M6 x 1856
62367142
427379,419M8 x 25127
62367145
457379,419M8 x 25119
62367148
487884,219M8 x 25135
62367150
507884,29M8 x 25128


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn