Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62366103   31620,79M3 x 84
62366104   41620,79M3 x 84
62366105   51620,79M3 x 84
62366106   61620,79M3 x 84
62366107   71822,49M3 x 85
62366108   81822,49M3 x 85
62366109   924269M3 x 88
62366110   1024269M3 x 88
62366111   112831,811M4 x 1214
62366112   122831,811M4 x 1213
62366113   133033,911M4 x 1415
62366114   143033,911M4 x 1415
62366115   153439,413M5 x 1423
62366116   163439,413M5 x 1422
62366117   173641,213M5 x 1425
62366118   183641,213M5 x 1424
62366119   194046,415M6 x 1635
62366120   204046,415M6 x 1634
62366121   214248,115M6 x 1637
62366122   224248,115M6 x 1636
62366123   234550,815M6 x 1642
62366124   244550,815M6 x 1640
62366125   254550,815M6 x 1640
62366126   264853,715M6 x 1846
62366128   284853,715M6 x 1843
62366130   305458,615M6 x 1856
62366132   325458,615M6 x 1854
62366134   345761,615M6 x 1860
62366135   355761,615M6 x 1859
62366136   365761,615M6 x 1856
62366138   386065,015M6 x 1861
62366140   406065,015M6 x 1856
62366142   427379,419M8 x 25127
62366145   457379,419M8 x 25119
62366148   487884,219M8 x 25135
62366150   507884,219M8 x 25128


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn