Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62366103   31620,79M3 x 84
62366104   41620,79M3 x 84
62366105   51620,79M3 x 84
62366106   61620,79M3 x 84
62366107   71822,49M3 x 85
62366108   81822,49M3 x 85
62366109   924269M3 x 88
62366110   1024269M3 x 88
62366111   112831,811M4 x 1214
62366112   122831,811M4 x 1213
62366113   133033,911M4 x 1415
62366114   143033,911M4 x 1415
62366115   153439,413M5 x 1423
62366116   163439,413M5 x 1422
62366117   173641,213M5 x 1425
62366118   183641,213M5 x 1424
62366119   194046,415M6 x 1635
62366120   204046,415M6 x 1634
62366121   214248,115M6 x 1637
62366122   224248,115M6 x 1636
62366123   234550,815M6 x 1642
62366124   244550,815M6 x 1640
62366125   254550,815M6 x 1640
62366126   264853,715M6 x 1846
62366128   284853,715M6 x 1843
62366130   305458,615M6 x 1856
62366132   325458,615M6 x 1854
62366134   345761,615M6 x 1860
62366135   355761,615M6 x 1859
62366136   365761,615M6 x 1856
62366138   386065,015M6 x 1861
62366140   406065,015M6 x 1856
62366142   427379,419M8 x 25127
62366145   457379,419M8 x 25119
62366148   487884,219M8 x 25135
62366150   507884,219M8 x 25128


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn