Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62399105K   51692230,9M3 x 1010,570,327
62399106K   61692230,9M3 x 1010,570,326
62399108K   81892230,9M3 x 1010,569,528
62399110K   102492230,9M3 x 1010,567,540
62399111K   1128113036,6M4 x 12138366
62399112K   1228113036,6M4 x 12138365
62399114K   1430113036,6M4 x 12138370
62399115K   1534133039,1M5 x 14138794
62399116K   1634133039,1M5 x 14138792
62399118K   1836133039,1M5 x 141387100
62399120K   2040154545,3M6 x 1613109140
62399122K   2242154545,3M6 x 1613108148
62399125K   2545154545,3M6 x 1613107154
62399128K   2848 154545,3M6 x 1613105168
62399130K   3054154545,3M6 x 1613107212
62399132K   3254154545,3M6 x 1613107200
62399135K   3557154547,3M6 x 1813112215
62399136K   3657154547,3M6 x 1613112207
62399138K   3860154547,3M6 x 1613114227
62399140K   4060154547,3M6 x 1613114211
62399142K   4273197867,8M8 x 2521167532
62399145K   4573197867,8M8 x 2521167500
62399148K   4878197867,8M8 x 2521164560
62399150K   5078197867,8M8 x 2521164533
62399155K   5582197867,8M8 x 2521163548
62399160K   6088197867,8M8 x 2521166605


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn