Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62388105K
51692230,9M3 x 1010,570,327
62388106K
61692230,9M3 x 1010,570,326
62388108K
81892230,9M3 x 1010,569,528
62388110K
102492230,9M3 x 1010,567,540
62388111K
1128113036,6M4 x 12138366
62388112K
1228113036,6M4 x 12138365
62388114K
1430113036,6M4 x 12138370
62388115K
1534133039,1M5 x 14138794
62388116K
1634133039,1M5 x 14138792
62388118K
1836133039,1M5 x 141387100
62388120K
2040154545,3M6 x 1613109140
62388122K
2242154545,3M6 x 1613108148
62388125K
2545154545,3M6 x 1613107154
62388128K
2848154545,3M6 x 1613105168
62388130K
3054154545,3M6 x 1613107212
62388132K
3254154545,3M6 x 1613107200
62388135K
3557154547,3M6 x 1813112215
62388136K
3657154547,3M6 x 1813112207
62388138K
3860154547,3M6 x 1813114227
62388140K
4060154547,3M6 x 1813114211
62388142K
4273197867,8M8 x 2521167532
62388145K
4573197867,8M8 x 2521167500
62388148K
4878197867,8M8 x 2521164560
62388150K
5078197867,8M8 x 2521164533
62388155K
5582197867,8M8 x 2521163548
62388160K
6088197867,8M8 x 2521166605


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn