Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62366105S   52527,36M2,5 x 810,257,9
62366106S   62527,36M2,5 x 810,257,8
62366108S   82527,36M2,5 x 810,257,4
62366110S   102527,36M2,5 x 810,257,0
62366112S   122527,36M2,5 x 810,256,4
62366114S   142527,36M2,5 x 810,255,8
62366115S   153434,08M3 x 101216,3
62366116S   163434,08M3 x 101215,8
62366120S   203537,38M3 x 1014,7514,5
62366124S   244548,010M4 x 121931,9
62366125S   254548,010M4 x 121930,8
62366130S   306063,812M5 x 142670,7
62366132S   326063,812M5 x 142667,5
62366135S   356063,812M5 x 142662,4
62366138S   386063,812M5 x 142656,9
62366140S   406063,812M5 x 142652,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn