Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62399105S   52527,36M2,5 x 810,2520,3
62399106S   62527,36M2,5 x 810,2519,8
62399108S   82527,36M2,5 x 810,2518,8
62399110S   102527,36M2,5 x 810,2517,7
62399112S   122527,36M2,5 x 810,2516,2
62399114S   142527,36M2,5 x 810,2514,4
62399115S   153434,08M3 x 101242,5
62399116S   163434,08M3 x 101240,9
62399120S   203537,38M3 x 1014,7537,8
62399124S   244548,010M4 x 121984,5
62399125S   254548,010M4 x 121980,6
62399130S   306063,812M5 x 1426189,8
62399132S   326063,812M5 x 1426181,1
62399135S   356063,812M5 x 1426166,6
62399138S   386063,812M5 x 1426150,5
62399140S   406063,812M5 x 1426139,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn