Werkstoff: Stahl C45 verzinkt, Schraube Stahl 12.9.

Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62388105S   52527,36M2,5 x 810,2520,3
62388106S   62527,36M2,5 x 810,2519,8
62388108S   82527,36M2,5 x 810,2518,8
62388110S   102527,36M2,5 x 810,2517,7
62388112S   122527,36M2,5 x 810,2516,2
62388114S   142527,36M2,5 x 810,2514,4
62388115S   153434,08M3 x 101242,5
62388116S   163434,08M3 x 101240,9
62388120S   203537,38M3 x 1014,7537,8
62388124S   244548,010M4 x 121984,5
62388125S   254548,010M4 x 121980,6
62388130S   306063,812M5 x 1426189,8
62388132S   326063,812M5 x 1426181,1
62388135S   356063,812M5 x 1426166,6
62388138S   386063,812M5 x 1426150,5
62388140S   406063,812M5 x 1426139,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn