Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße. Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[Zoll]
d1
[Bruch]
d1
[mm]
d2
[mm]
Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
[DIN912]
Gewicht
[g]
6236610635   0,251/4“6,351822,49M3 x 85
6236610794   0,3135/16“7,9381822,49M3 x 85
6236610953   0,3753/8“9,52524269M3 x 88
6236611111   0,4387/16“11,1132831,811M4 x 1213
6236611270   0,51/2“12,73033,911M4 x 1215
6236611588   0,6255/8“15,8753439,413M5 x 1422
6236611905   0,753/4“19,054046,415M6 x 1634
6236612223   0,8757/8“22,2254248,115M6 x 1636
6236612381   0,93815/16“23,8134550,815M6 x 1640
6236612540   11“25,44550,815M6 x 1640
6236612858   1,1251 1/8“28,5754853,715M6 x 1843
6236613175   1,251 1/4“31,755458,615M6 x 1854
6236613493   1,3751 3/8“34,9255761,615M6 x 1859
6236613810   1,51 1/2“38,1606515M6 x 1856
6236614445   1,751 3/4“44,457379,419M8 x 25119


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn