Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
R
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62340300
316920,7M3 x 812
62340400
416920,7M3 x 811
62340500
516920,7M3 x 811
62340600
616920,7M3 x 810
62340700
718922,4M3 x 813
62340800
818922,4M3 x 812
62340900
924926,0M3 x 825
62341000
1024926,0M3 x 824
62341100
11281131,8M4 x 1240
62341200
12281131,8M4 x 1239
62341300
13301133,9M4 x 1245
62341400
14301133,9M4 x 1243
62341500
15341339,4M5 x 1468
62341600
16341339,4M5 x 1465
62341700
17361341,2M5 x 1474
62341800
18361341,2M5 x 1471
62341900
19401546,4M6 x 16104
62342000
20401546,4M6 x 16101
62342100
21421548,1M6 x 16113
62342200
22421548,1M6 x 16107
62342300
23451550,8M6 x 16127
62342400
24451550,8M6 x 16122
62342500
25451550,8M6 x 16120
62342600
26481553,7M6 x 18139
62342800
28481553,7M6 x 18128
62343000
30541558,6M6 x 18171
62343200
32541558,6M6 x 18161
62343400
34571561,6M6 x 18181
62343500
35571561,6M6 x 18172
62343600
36571561,6M6 x 18169
62343800
38601565,0M6 x 18183
62344000
40601565,0M6 x 18172
62344200
42731979,4M8 x 25383
62344500
45731979,4M8 x 25360
62344800
48781984,2M8 x 25414
62345000
50781984,2M8 x 25386
62345500
55821988,8M8 x 25395
62346000
60881994,0M8 x 25440
62346500
65931999,8M8 x 25465
62347000
709819104,5M8 x 25495
62347500
7510319109,1M8 x 25525
62348000
8010819113,8M8 x 25550
62349000
9013032138,1M12 x 301730
62350000
10014032147,6M12 x 301890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn