Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70.

Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
bN
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[g]
62399408N   81822,49M3 x 821,012
62399410N   102426,09M3 x 1031,424
62399412N   122831,811M4 x 1241,838
62399415N   153439,413M5 x 1652,367
62399416N   163439,413M5 x 1652,364
62399420N   204046,415M6 x 1662,899
62399425N   254550,815M6 x 1683,3117
62399430N   305458,615M6 x 1883,3168
62399435N   355761,615M6 x 18103,3168
62399438N   386065,015M6 x 18103,3178
62399440N   406065,015M6 x 18123,3167
62399445N   457379,419M8 x 25143,8354
62399450N   507884,219M8 x 25143,8378
62399460N   608894,019M8 x 25184,4431


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn