Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62399405S   52527,36M2,5 x 810,2519,7
62399406S   62527,36M2,5 x 810,2519,2
62399408S   82527,36M2,5 x 810,2518,3
62399410S   102527,36M2,5 x 810,2517,1
62399412S   122527,36M2,5 x 810,2515,5
62399414S   142527,36M2,5 x 810,2513,7
62399415S   153434,08M3 x 101239,9
62399416S   163434,08M3 x 101238,6
62399420S   203537,38M3 x 1014,7536,3
62399424S   244548,010M4 x 121981,4
62399425S   254548,010M4 x 121978,6
62399430S   306063,812M5 x 1426185,2
62399432S   326063,812M5 x 1426175,6
62399435S   356063,812M5 x 1426160,4
62399438S   386063,812M5 x 1426145,4
62399440S   406063,812M5 x 1426133,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn