Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde
G
Steigung
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schrauben
DIN 912
Gewicht
[g]
62399904
M40,71620,79M3 x 810
62399905
M50,81620,79M3 x 811
62399906
M61,01620,79M3 x 811
62399908
M81,251822,49M3 x 812
62399910
M101,52426,09M3 x 1022
62399912
M121,752831,811M4 x 1239
62399916
M162,03439,413M5 x 1463
62399920
M202,54046,415M6 x 1697
62399924
M243,04550,815M6 x 16117
62399930
M303,55458,615M6 x 18163


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn