Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schrauben Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße. Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[Zoll]
d1
[Bruch]
d1
[mm]
d2
[mm]
Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
[DIN912]
Gewicht
[g]
6234063500
0,251/4“6,351822,49M3 x 813
6234079400
0,3135/16“7,9381822,49M3 x 812
6234095300
0,3753/8“9,52524269M3 x 822
6234111100
0,4387/16“11,1132831,811M4 x 1238
6234127000
0,51/2“12,73033,911M4 x 1243
6234158800
0,6255/8“15,8753439,413M5 x 1463
6234190500
0,753/4“19,054046,415M6 x 1697
6234222300
0,8757/8“22,2254248,115M6 x 16103
6234238100
0,93815/16“23,8134550,815M6 x 16117
6234254000
11“25,44550,815M6 x 16114
6234285800
1,1251 1/8“28,5754853,715M6 x 18123
6234317500
1,251 1/4“31,755458,615M6 x 18156
6234349300
1,3751 3/8“34,9255761,615M6 x 18171
6234381000
1,51 1/2“38,1606515M6 x 18163
6234444500
1,751 3/4“44,457379,419M8 x 25344
6234508000
22“50,88288,819M8 x 25380
6234571500
2,252 1/4“57,15889419M8 x 25425
6234635000
2,52 1/2“63,59399,819M8 x 25450
6234762000
33“76,2108113,819M8 x 25535


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn