Werkstoff: Edelstahl 1.4305.
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 mit Schlitz aus Edelstahl.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
Gewicht p.% Stk.
[kg]
62399004   485M2,50,145
62399005   5106M30,280
62399006   6128M40,548
62399007   7128M40,488
62399008   8168M40,94
62399009   91810M51,51
62399010   102010M51,85
62399012   122212M62,52
62399014   142512M63,17
62399015   152512M62,98
62399016   162812M63,84
62399018   183214M66,00
62399020   203214M65,30
62399022   223614M66,90
62399025   254016M89,56
62399030   304516M811,1
62399035   355616M818,7
62399040   406318M1026,1
62399045   457018M1031,7
62399050   508018M1042,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn