Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).

Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant.
Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
Gewicht p.% Stk.
[kg]
623890036   375M2 x 3 0,123
623890046   485M2,5 x 3 0,152
623890056   5106M3 x 40,280
623890066   6128M4 x 50,548
623890076   7128M4 x 50,488
623890086   8168M4 x 60,940
623890096   91810M5 x 81,51
623890106   102010M5 x 81,85
623890116   112010M5 x 81,72
623890126   122212M6 x 82,52
623890146   142512M6 x 83,17
623890156   152512M6 x 82,98
623890166   162812M6 x 83,84
623890186   183214M6 x 86,00
623890206   203214M6 x 8 5,30
623890226   223614M6 x 106,90
623890246   244016M8 x 1210,0
623890256   254016M8 x 109,56
623890266   264016M8 x 109,05
623890286   284516M8 x 1212,2
623890306   304516M8 x 1011,1
623890326   325016M8 x 1214,5
623890356   355616M8 x 1218,7
623890366   365616M8 x 1218,0
623890386   385616M8 x 1216,7
623890406   406318M10 x 1626,1
623890426   426318M10 x 1624,5
623890456   457018M10 x 1631,7
623890486   487018M10 x 1628,8
623890506   508018M10 x 1642,9
623890556   558018M10 x 1637,3
623890566   568018M10 x 1636,1
623890606   609020M10 x 1655,2
623890636   639020M10 x 1650,8
623890656   6510020M10 x 2070,8
623890706   7010020M10 x 2062,6
623890756   75110222 x M12 x 2087,1
623890806   80110222 x M12 x 2076,8
623890856   85125222 x M12 x 25113,0
623890906   90125222 x M12 x 20101,0
623891006   100140252 x M12 x 25147,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn