Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus verzinktem Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).

Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant.
Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
Gewicht p.% Stk.
[kg]
623880036   375M2 x 30,123
623880046   485M2,5 x 30,152
623880056   5106M3 x 40,280
623880066   6128M4 x 50,548
623880076   7128M4 x 50,488
623880086   8168M4 x 60,940
623880096   91810M5 x 81,51
623880106   102010M5 x 81,85
623880116   112010M5 x 81,72
623880126   122212M6 x 8 2,52
623880146   142512M6 x 83,17
623880156   152512M6 x 82,98
623880166   162812M6 x 83,84
623880186   183214M6 x 86,00
623880206   203214M6 x 85,30
623880226   223614M6 x 106,90
623880246   244016M8 x 1210,0
623880256   254016M8 x 109,56
623880266   264016M8 x 109,05
623880286   284516M8 x 1212,2
623880306   304516M8 x 1011,1
623880326   325016M8 x 1214,5
623880356   355616M8 x 1218,7
623880366   365616M8 x 1218,0
623880386   385616M8 x 1216,7
623880406   406318M10 x 1626,1
623880426   426318M10 x 1624,5
623880456   457018M10 x 1631,7
623880486   487018M10 x 1628,8
623880506   508018M10 x 1642,9
623880556   558018M10 x 1637,3
623880566   568018M10 x 1636,1
623880606   609020M10 x 1655,2
623880636   639020M10 x 1650,8
623880656   6510020M10 x 2070,8
623880706   7010020M10 x 2062,6
623880756   75110222 x M12 x 2087,1
623880806   80110222 x M12 x 2076,8
623880856   85125222 x M12 x 25113,0
623880906   90125222 x M12 x 20101,0
623881006   100140252 x M12 x 25147,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn