Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55º Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen.
Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.
Die Form einer Halbkugel ergibt eine stark progressive Kennlinie.

Ausführung A: mit Außengewinde.
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
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
l
[mm]
Gewicht
[g]
Federrate CD
mittel
[N/mm]
Zul. Belastung
Fzul.
[N]
Einfederung +7-20%
bei Fzul.
[mm]
68501010   105M360,7---
68501015   157,5M4102,6---
68501020   2010M61811---
68501025   2512,5M61825---
68501030   3015M82040---
68501040   4020M82370---
68501050   5025M1028110---


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn