Werkstoff: NBR, schwarz, 70º +/-5º Shore A.

Ölbeständige Gummiunterlage zum Einclipsen in die Bohrungen der MÄDLER® Maschinenfüße mit oder ohne Abreißsicherung. Die Unterseite ist mit kleinen Noppen versehen. Diese Gummiunterlage ermöglicht ein rutschfestes, vibrationsgedämpftes Aufstellen der Maschinenfüße. Nur für Anwendungen, bei denen es nicht erforderlich ist, die Maschinenfüße am Boden festzuschrauben.
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
Artikel Menge D
[mm]
L
[mm]
H2
[mm]
ID
[mm]
m
[mm]
ZD
[mm]
ZL
[mm]
Gewicht
[g]
68598099   101108481889,3636
68598599   150168411513212,8776
68599099   177184413815013,37,581
68599599   192200414516513,39102


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn