Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für parallele Flächen.
  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
  • Mit Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
Fges.
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68620500
standardMN 686.2 15-6,6 M633431025M15x1,06,64030,777
68621000
standardMN 686.2 20-6,6M641551432M20x1,06,66555,7174
68621500
standardMN 686.2 20-9,0M841551432M20x1,096548167
68622000
standardMN 686.2 20-11,0M1041551432M20x1,0116537,9180
68622500
standardMN 686.2 30-11,0M1049671845M30x1,51112092,9407
68623000
standardMN 686.2 30-13,5M1249671845M30x1,513,512080,4392
68623500
standardMN 686.2 30-17,5M1649671845M30x1,517,512045,5356
68624000
standardMN 686.2 40-17,5M1663862358M40x1,517,5210136847
68624500
standardMN 686.2 40-22,0M2063862358M40x1,52221090792
68625000
standardMN 686.2 40-26,0M2463862358M40x1,52621037718
68625500
standardMN 686.2 50-22,0M20771062970M50x1,5223302101561
68626000
standardMN 686.2 50-26,0M24771062970M50x1,5263301571478
68626500
standardMN 686.2 50-33,0M30771062970M50x1,533330531313
68627000
standardMN 686.2 60-26,0M24871263980M60x2,0264953222216
68627500
standardMN 686.2 60-33,0M30871263980M60x2,0334952182016
68628000
standardMN 686.2 60-39,0M36871263980M60x2,0394951011820


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn