Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Für Neigungswinkel 4 Grad. Für Auflageflächen bei Schräglagen von mehr als 1 Grad wird zur gleichmäßigen Auflage des Schraubenkopfes eine weitere Kugelausgleichsscheibe MN 686.5 als Unterlage empfohlen. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
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
Artikel Menge Typpassend fürh+/-0,5
[mm]
Dm
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
d
[mm]
Gewicht
[g]
68699505   MN 686.5 15M68258,59,01523
68699510   MN 686.5 20M10103213,014,02044
68699515   MN 686.5 30M1612,54520,021,430104
68699520   MN 686.5 40M24165829,030,538215
68699525   MN 686.5 50M30207036,038,048377
68699530   MN 686.5 60M36208044,045,861462


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn