Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
α ca.Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68680500   standardMN 686.8 15-6,6M635501525M15x1,06,64030,789
68681000   standardMN 686.8 20-6,6M643632032M20x1,06,66555,7197
68681500   standardMN 686.8 20-9,0M843632032M20x1,09,06548,0187
68682000   standardMN 686.8 20-11,0M1043632032M20x1,011,06537,9175
68682500   standardMN 686.8 30-11,0M1054792545M30x1,511,012092,9484
68683000   standardMN 686.8 30-13,5M1254792545M30x1,513,512080,4464
68683500   standardMN 686.8 30-17,5M1654792545M30x1,517,512045,5428
68684000   standardMN 686.8 40-17,5M16701023258M40x1,517,5210136,01037
68684500   standardMN 686.8 40-22,0M20701023258M40x1,522,021090,0959
68685000   standardMN 686.8 40-26,0M24701023258M40x1,526,021037,0878
68685500   standardMN 686.8 50-22,0M20831234070M50x1,522,0330210,01838
68686000   standardMN 686.8 50-26,0M24831234070M50x1,526,0330157,01742
68686500   standardMN 686.8 50-33,0M30831234070M50x1,533,033053,01528
68687000   standardMN 686.8 60-26,0M24941445080M60x2,026,0495322,02585
68687500   standardMN 686.8 60-33,0M30941445080M60x2,033,0495218,02351
68688000   standardMN 686.8 60-39,0M36941445080M60x2,039,0495101,02115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn