Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
  • Mit Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
α ca.Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68699905
rostfreiMN 686.9 15-6,6M640501025M15x1,06,627,120,398
68699910
rostfreiMN 686.9 20-6,6M649631432M20x1,06,643,436,56215
68699915
rostfreiMN 686.9 20-9,0M849631432M20x1,09,043,430,9205
68699920
rostfreiMN 686.9 20-11,0M1049631432M20x1,011,043,423,41193
68699925
rostfreiMN 686.9 30-11,0M1061791845M30x1,511,08464,01523
68699930
rostfreiMN 686.9 30-13,5M1261791845M30x1,513,58454,82502
68699935
rostfreiMN 686.9 30-17,5M1661791845M30x1,517,58428,9462
68699940
rostfreiMN 686.9 40-17,5M16791022358M40x1,517,514892,91106
68699945
rostfreiMN 686.9 40-22,0M20791022358M40x1,522,014859,11027
68699950
rostfreiMN 686.9 40-26,0M24791022358M40x1,526,014820,3959
68699955
rostfreiMN 686.9 50-22,0M20941232970M50x1,522,02251361978
68699960
rostfreiMN 686.9 50-26,0M24941232970M50x1,526,0225971882
68699965
rostfreiMN 686.9 50-33,0M30941232970M50x1,533,022520,61666
68699970
rostfreiMN 686.9 60-26,0M241051443980M60x2,026,03231952747
68699975
rostfreiMN 686.9 60-33,0M301051443980M60x2,033,03231182508
68699980
rostfreiMN 686.9 60-39,0M361051443980M60x2,039,0323382280


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn