Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.
Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für
elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich
geringer belastbar als bei Druckbeanspruch ung. Dies ist zu
berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei
auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften. *F zul.: Zugspannung im Gummi ist zu
vermeiden.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )