Werkstoff: Stahl brüniert. Der Rechteckflansch ermöglicht eine Frontmontage ohne zusätzliche Kontermutter. Durch die flache kompakte Bauweise kann platzsparend konstruiert werden. 2 Zylinderschrauben DIN 912 werden mit geliefert.
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
Artikel Menge für Artikel-Nr. StoßdämpferA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[Gewinde]
H
[Gewinde]
Anzugsmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
69003003   690 030 002514186M8x1M4x10415
69005003   690 050 002814206M10x1M4x10415
69003503   690 035 003220246M12x1M5x12625
69015003   690 150 003420266M14x1,5M5x12625
69022503   690 225 004632368M20x1,5M6x141189
69060003   690 600 00/690 900 005232428M25x1,5M6x1411185


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn