Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt. Bolzen Edelstahl 1.4305, rostfrei. Druckfeder Edelstahl 1.4310, rostfrei. Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.
Rastbolzen ohne Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll.
Form C: mit Rastsperre, mit Bedienknopf.
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
Artikel Menge Formd1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
b3
[mm]
b4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
k1
[mm]
k2
[mm]
k3
[mm]
k4
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Federdruck-Anfang
[N]
Federdruck-Ende
[N]
Gewicht
[g]
66668204   C412221963,37414487429312
66668205   C 5162825,584,39,54,518 51010,5 538,5 524
66668206   C6183230,5105,410,5 5215,51213646 521
66668208   C8213437,5125,412,56235,51220855,5622
66668210   C1025394014,56,514,562761518,51062,5425


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn