Werkstoff: Gehäuse Stahl verzinkt, blau passiviert. Bolzen Edelstahl 1.4305. Druckfeder Edelstahl 1.4310. Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.
Rastbolzen 717 sind preisgünstig mit kleinen Baumaßen, für Anwendungsfälle ohne besondere Präzision. Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeit­weise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90º gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht. Bei der Montage darf das Anzugsdrehmoment TA nicht überschritten werden.
Form C: mit Rastsperre, mit Bedienknopf, ohne Kontermutter.
Form CK: mit Rastsperre, mit Bedienknopf, mit Kontermutter.
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
Artikel Menge Formd 1
[mm]
l 1 min.
[mm]
d 2
[mm]
d 3
[mm]
e
[mm]
l 2 max.
[mm]
l 3
[mm]
l 4
[mm]
l 5
[mm]
sw
[mm]
TA**
[Nm]
Federdruck Anfang *
[N]
Federdruck Ende *
[N]
Gewicht
[g]
66671753   C33,5M6126,92912710623124
66671754   C33,5M6x0,75126,92912710633124
66671755   C44M6126,92912710623124
66671756   C44,5M8x1169,238,5169,513,588 52410
66671757   C 5 5M8169,238,5169,513,587 52410
66671758   C 5 5M8x1169,238,5169,513,587 52410
66671759   C 5 5M10x11811,541161013,51022 52416
66671760   C66M101811,5462010,5171015 52119
66671761   C66M12x1,52113,849201116,51238 52127
66671762   C88M122113,855,52413,520,5122062234
66671763   C88M12x1,52113,855,52413,520,5122062257
66671764   C88M16x1,52519,6602413,520,5178062260
66671765   C1010M16x1,52519,662,5261422,5178042766
66671766   CK33,5M6126,929127106231217
66671768   CK44M6126,9291271062312 5
66671769   CK44,5M8x1169,238,5169,513,588 52420
66671770   CK 5 5M8169,238,5169,513,587 52413
66671772   CK 5 5M10x11811,541161013,51022 52420
66671773   CK66M101811,5462010,5171015 52124
66671774   CK66M12x1,52113,849201116,51238 52120
66671775   CK88M122113,855,52413,520,5122062244
66671776   CK88M12x1,52113,855,52413,520,5122062257
66671777   CK88M16x1,52519,6602413,520,5178062279
66671778   CK1010M16x1,52519,662,5261422,5178042784


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn