Werkstoff: Griffrohr Ø20mm / Ø28mm x 1,5mm aus Aluminium. Wahlweise naturfarben eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt. Füße aus Zink-Druckguss schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt. Hohe Stabilität bei kleinen Baumaßen. Rohr wahlweise alu-silber oder schwarz. Griffrohr an den Planseiten verdrehsicher verschraubt (Verschraubung unter abnehmbaren, hellgrauen Kunststoffkappen). Sonderlängen auf Anfrage

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungl1+0,2
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
tmin.
[mm]
Gewicht
[g]
66650542   alufarbig18020M624425419216812190
66650544   alufarbig20020M624425421218812200
66650546   alufarbig25020M624425426223812225
66650548   alufarbig30020M624425431228812250
66650550   alufarbig40020M624425441238812300
66650552   alufarbig20028M825506621418615340
66650554   alufarbig25028M825506626423615360
66650556   alufarbig30028M825506631428615380
66650558   alufarbig40028M825506641438615440
66650560   alufarbig50028M825506651448615480
66650562   alufarbig60028M825506661458615520
66650572   schwarz18020M624425419216812190
66650574   schwarz20020M624425421218812200
66650576   schwarz25020M624425426223812225
66650578   schwarz30020M624425431228812250
66650580   schwarz40020M624425441238812300
66650582   schwarz20028M825506621418615340
66650584   schwarz25028M825506626423615360
66650586   schwarz30028M825506631428615380
66650588   schwarz40028M825506641438615440
66650590   schwarz50028M825506651448615480
66650592   schwarz60028M825506661458615520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn