Werkstoffe: Hebel: Zink-Druckguss, mit abriebfester Epoxydharz-Beschichtung, schwarz matt. Auflagescheibe Kunststoff, glasfaserverstärkt, schwarz matt. Gewindestift und Stellmutter: Stahl verzinkt, blau chromatiert. Form A: Mit verstellbarer Auflagescheibe gerändelter Stellmutter, mit Feingewinde. Dadurch kann auf der Hebelseite die Spannkraft und die Position des Hebels genau eingestellt werden.

  • Zum schnellen Spannen und Lösen per Hand.
  • Das Spannen erfolgt ohne ein Drehmoment zu erzeugen.
  • Spannkräfte bis zu 8 kN.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungl1
[mm]
d2
[mm]
l2
[mm]
b
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
h
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
l4
[mm]
l5min.
[mm]
Gewicht
[g]
66576311   Form A63M62016161918,50,7516,318,82,5362
66576312   Form A63M62516161918,50,7516,318,82,5363
66576313   Form A63M63016161918,50,7516,318,82,5364
66576314   Form A63M63516161918,50,7516,318,82,5365
66576315   Form A63M64016161918,50,7516,318,82,5366
66576316   Form A63M65016161918,50,7516,318,82,5368
66578211   Form A82M82520202522,5119,522,533,7122
66578212   Form A82M83020202522,5119,522,533,7124
66578213   Form A82M83520202522,5119,522,533,7126
66578214   Form A82M84020202522,5119,522,533,7128
66578215   Form A82M85020202522,5119,522,533,7132
66578216   Form A82M86020202522,5119,522,533,7136


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn