Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt.

Nabe bearbeitet. Radkranz allseitig gedreht. Der Radkranz ist vor dem Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf gewährleistet.

Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.
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
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2H7
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Griff-Ø
[mm]
Grifflänge
[mm]
Gewicht
[g]
67091100   B/G8010261326161644,0160
67091200   B/G10010281430171858,5250
67091300   B/G12512311533182261,5400
67091400   B/G140143616,536192476,5510
67091500   B/G16014361839202476,5670
67091600   B/G200184220,545242586,51030
67091700   B/G25022482351282586,51670
67091101   N/G8010261326161644,0160
67091201   N/G10010281430171858,5250
67091301   N/G12512311533182261,5400
67091401   N/G140143616,536192476,5510
67091501   N/G16014361839202476,5670
67091601   N/G200184220,545242586,51030
67091701   N/G25022482351282586,51670


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn