Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss.

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert.

Nabenlängen und Bohrungsdurchmesser nach DIN 950.

Ausführung B/A: Ohne Passfedernut, ohne Griff.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1, ohne Griff.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 H7[mm]d3
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Zyl.-Griff Ø
[mm]
Grifflänge
[mm]
Gewicht
[g]
67080100   B/A801026132616--134
67080200   B/A1001031143017--215
67080300   B/A1251231153318--318
67080400   B/A140143416,53619--431
67080500   B/A1601436183920--570
67080600   B/A200184220,54524--885
67080700   B/A2502248235128--1552
67080101   N/A801026132616--134
67080201   N/A1001031143017--215
67080301   N/A1251231153318--318
67080401   N/A140143416,53619--431
67080501   N/A1601436183920--570
67080601   N/A200184220,54524--885
67080701   N/A2502248235128--1552


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn