Werkstoff: Radkörper: Edelstahl-Feinguss 1.4308 (V2A). Radkranz gedreht, matt gestrahlt. Griff (Ausf. B/G): Kunststoff, schwarz, mit Achsteil aus Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ausführung B/A: Ohne Gewinde, ohne Griff.
Ausführung B/G: Mit drehbarem Zylindergriff.

Leicht zu reinigen, daher besonders hygienisch.

Passfedernut gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge Ausführung d1
[mm]
d2 H8
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Griff-Ø
[mm]
Griff-Länge
[mm]
Speichen
[Anzahl]
Gewicht
[g]
67099510   B/A1001020727,515--3222
67099512   B/A1251224928,516--3425
67099514   B/A14014281030,518--3640
67099516   B/A16016311135,520--3805
67099520   B/A2001836143923--31442
67099522   B/A2002036143923--31400
67099610   B/G1001020727,51518453255
67099612   B/G1251224928,51621553460
67099614   B/G14014281030,51823713800
67099616   B/G16016311135,52023713900
67099620   B/G2001836143923237131524
67099622   B/G2002036143923237131482


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn