Werkstoff: Gewindeeinsatz und Halteschraube Stahl, brüniert. Zahnring aus Zink-Druckguss.
Griffkörper: Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, schwarzgrau RAL 7021.

Modernes Design. Bedienungsfreundliche Griffform.
Anwendung: Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen,
wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist.
Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel
kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der
Griff selbständig wieder ein. Temperaturbeständig bis +130°C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge l1
[mm]
l2
[mm]
d1
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
Gewicht
[g]
66555711
4412M41015,524,53,530,53
66555712
4416M41015,524,53,530,53
66555716
4412M51015,524,53,530,53
66555718
4420M51015,524,53,530,53
66555719
4425M51015,524,53,530,53
66555732
6320M613,519313,538,53
66555734
6332M613,519313,538,53
66555740
6320M813,519313,538,53
66555741
6325M813,519313,538,53
66555742
6332M813,519313,538,53
66555743
6340M813,519313,538,53
66555754
7820M81623363,546,54
66555755
7825M81623363,546,54
66555756
7832M81623363,546,54
66555757
7840M81623363,546,54
66555762
7820M101623363,546,54
66555763
7825M101623363,546,54
66555764
7832M101623363,546,54
66555765
7840M101623363,546,54
66555766
7850M101623363,546,54
66555767
7863M101623363,546,54
66555778
9532M101926,543556,55
66555779
9540M101926,543556,55
66555780
9550M101926,543556,55
66555781
9563M101926,543556,55
66555786
9532M121926,543556,55
66555787
9540M121926,543556,55
66555788
9550M121926,543556,55
66555789
9563M121926,543556,55


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn