Werkstoff: Stahl, poliert.

Form C = Mit Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
d6
[mm]
h
[mm]
t1min.
[mm]
Gewicht
[g]
66441600   Stahl16M4815615
66442000   Stahl20M512187,526
66442500   Stahl25M61522,5959
66443200   Stahl32M8182912116
66444000   Stahl40M10223715235
66445000   Stahl50M12284618475


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn