Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schlagfest, schwarz, matt. Buchse Stahl, verzinkt, blau chromatiert.

Ausführung C: mit Sackloch H7.

Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch.

Die Auflagefläche ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
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
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
t min.
[mm]
Gewicht
[g]
66133200   C32-61220108,51215
66134000   C40-8142613101425
66135000   C50-10183217101853
66136300   C63-12204021142285
66138000   C80-162552271530195
66133201   E32M6-1220108,51215
66134001   E40M8-142613101425
66135001   E50M10-183217101853
66136301   E63M12-204021142285
66138001   E80M16-2552271530195


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn