Werkstoff: Kunststoff Thermoplast glasfaserverstärkt (Polyamid PA6 GV), schlagfest, schwarz matt.
Eingespritzter Gewindestift Stahl verzinkt blau chromatiert.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
Gewicht
[g]
66143220   32M62014201012
66143230   32M63014201014
66143240   32M64014201015
66144020   40M82018251322
66144030   40M83018251326
66144040   40M84018251330
66144050   40M85018251334
66145025   50M102522321745
66145030   50M103022321748
66145040   50M104022321754
66145050   50M105022321761
66146330   63M123026402179
66146340   63M124026402191
66146350   63M1250264021105
66146360   63M1260264021115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn