Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz matt, Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Ausführung TE = Griffteil mit eingespritzter, vorstehender Stahlnabe (Stahlnabe und Gewindestift aus einem Stück gedreht).

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
Gewicht
[g]
66193216   32M6161220108,511
66193220   32M6201220108,512
66193225   32M6251220108,513
66194016   40M8161426131021
66194020   40M8201426131022
66194025   40M8251426231024
66194030   40M8301426131026
66195025   50M10251832171045
66195030   50M10301832171048
66195045   50M10451832171058
66196330   63M12302040211491
66196340   63M124020402114105
66196360   63M126020402114115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn