Werkstoff Ausführung K: Duroplast PF31, schwarz, glänzend. Achsteil verzinkt.

Werkstoff Ausführung N: Duroplast PF31, schwarz, glänzend. Achsteil Edelstahl 1.4305 (V2A).

Moderne Formgebung.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
Gewicht
[g]
66341800   K18M 6101540122,529
66342100   K21M 6101750132,542
66342200   K22M 6101856132,547
66342300   K23M 8131965142,579
66342600   K26M 10132180162,5109
66342800   K28M 10132290162,5125
66343100   K31M 121425102202,5175
66351800   N18M 6101540122,529
66352100   N21M 6101750132,542
66352300   N23M 8131965142,579
66352600   N26M 10132180162,5109
66352800   N28M 10132290162,5125
66353100   N31M 121425102202,5175


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn