Werkstoff: Stahl manganphosphatiert, Druckknopf aus AL. Drücken = entriegeln. Lösen = verriegeln. Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel. Spezielle Tragehilfen z.B. Gewinde, sind am Werkstück nicht mehr erforderlich. Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

*bei 5-facher Sicherheit
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
Artikel Menge d1
[mm]
I1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4min.
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
I4
[mm]
I5
[mm]
I6
[mm]
I7
[mm]
I8
[mm]
x min.
[mm]
x max.
[mm]
Aufnahme-Bohrung H11
[mm]
F1*
[kN]
F2*
[kN]
F3*
[kN]
Gewicht
[g]
66691015   101511,721,512,210,225,73627304987,51,510102,72,42,1139
66691025   102511,721,512,210,225,73627304987,51,515102,72,42,1145
66691035   103511,721,512,210,225,73627304987,51,525102,72,42,1152
66691050   105011,721,512,210,225,73627304987,51,535102,72,42,1161
66691215   121514,221,514,71125,73627304987,51,510123,53,22,8147
66691225   122514,221,514,71125,73627304987,51,520123,53,22,8156
66691235   123514,221,514,71125,73627304987,51,525123,53,22,8162
66691250   125014,221,514,71125,73627304987,51,545123,53,22,8278
66691625   162518,62619,215,13144,527304992,81,520164,84,54,1272
66691650   165018,62619,215,13144,527304992,81,540164,84,54,1311
66691675   167518,62619,215,13144,527304992,81,555164,84,54,1351


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn