Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45°.

Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1
[Nm]
bei 500 min -1
[Nm]
bei 1000 min -1
[Nm]
bei 2000 min -1
[Nm]
bei 3000 min -1
[Nm]
bei 4000 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63111600   8161552--6,96,96,96,9--0,05
63111600N   8161552296,96,96,96,9--0,05
63112200   10201862--26,420,416,813,21210,80,10
63112200N   10201862311,426,420,416,813,21210,80,10
63112600   14252074--40,834,828,826,42421,60,18
63112600N   14252074516,340,834,828,826,42421,60,18
63113200   16322486--7866544844,438,40,33
63113200N   16322486518,37866544844,438,40,33
63113700   18371772--9073,260544843,20,40
63113700N   18371772620,89073,260544843,20,40
63114000   204030108--1681441209684780,71
63114000N   204030108622,81681441209684780,71
63115000   255038132--2402041561321081021,33
63115000N   255038132828,32402041561321081021,33
63116300   306345166--3603242762281921682,78
63116300N   306345166833,33603242762281921682,78
63117000   357035140--391332284238202-2,75
63117000N   3570351401038,3391332284238202-2,75
63118000   408050180--438364306246223-4,93
63118000N   4080501801243,3438364306246223-4,93


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn